Menu Search

Correa de cincha 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Negro

This Hook & Loop Kwik Wrap fastener has a black nylon buckle with black nylon knit loop and PE/PP Hook. Ideal for organising wires and cables in various applications.
Referencia de Essentra:

10214855

Número de pieza del fabricante:

1347343

1930 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 3,7546 €
2500 + 3,5669 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

1.877,30 €

500 x 3,7546 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del gancho PE; PP
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Abrazadera estándar
With Buckle?
Longitud general 300.0 mm
Anchura general 33.0 mm
Anchura del fleje 25.0 mm
With Screw Hole? No
Código de material 3926909790

El producto 1347343 reemplaza:

Abrazaderas de gancho y aro - Hebilla de plástico - Negro, Nylon, Sin orificio de tornillo, Correa, hebilla de plástico
Referencia de Essentra: 10447260
Número de pieza del fabricante: RKWDA-25-300-BK

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros