Menu Search

Abrazaderas de gancho y aro

En stock

Esta gama de abrazaderas de gancho y aro es ideal para múltiples aplicaciones en las que es necesario reutilizarlas o los cables agrupados son más frágiles y requieren un cuidado adicional. También disponibles con hebilla de plástico.

Código De La Serie: SR2001

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
89 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material del gancho Color Longitud general Anchura general With Buckle? With Screw Hole? Compra
0,7462 € - 0,7854 € 33968 En stock
Nylon
Negro
125.0 mm
12.0 mm
No
No
0,8404 € - 0,8848 € 5086 En stock
Nylon
Negro
135.0 mm
12.0 mm
No
No
1,3002 € - 1,4447 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,3159 € - 3,6843 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Azul
457.2 mm
38.1 mm
No
No
3,1811 € - 3,5346 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
457.2 mm
38.1 mm
No
No
1,3767 € - 1,4492 € 9977 En stock
Nylon
Negro
210.0 mm
16.0 mm
No
No
1,3002 € - 1,4447 € 12 En stock
PEBD
Negro
381.0 mm
38.1 mm
No
1,3162 € - 1,4624 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Rojo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
1,008 € - 1,12 € 5 En stock
PEBD
Rojo
203.2 mm
12.7 mm
No
1,3803 € - 1,5336 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Negro
229.0 mm
38.1 mm
No
0,6599 € - 0,7332 € 3 En stock
PEBD
Naranja
152.4 mm
12.7 mm
No
No
2000 En stock
PE; PP
Negro
325.0 mm
25.0 mm
No
0,7278 € - 0,8087 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Negro
203.2 mm
25.4 mm
No
2,9827 € - 3,3141 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,555 € - 2,839 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Amarillo
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,2312 € - 1,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Naranja
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5814 € - 0,646 € 4 En stock
PEBD
Negro
152.4 mm
19.1 mm
No
3,1811 € - 3,5346 € 9 En stock
PEBD
Blanco
457.2 mm
38.1 mm
No
No
10166277 2,9827 € - 3,3141 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Verde
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,0399 € - 1,1554 € Solicite el plazo de entrega aquí
PEBD
Blanco
229.0 mm
12.7 mm
No
  • de 5
Brida para cables 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Negro

10253670

Rango de precios
0,7854 € - 0,7462 €

Niveles de existencias
33968 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Negro

10253687

Rango de precios
0,8848 € - 0,8404 €

Niveles de existencias
5086 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Blanco

10166178

Rango de precios
1,4447 € - 1,3002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Azul

10166208

Rango de precios
3,6843 € - 3,3159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Azul
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Amarillo

10639436

Rango de precios
3,5346 € - 3,1811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Negro

10253700

Rango de precios
1,4492 € - 1,3767 €

Niveles de existencias
9977 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    Nylon
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Negro

10166161

Rango de precios
1,4447 € - 1,3002 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD:Nylon Rojo

10635995

Rango de precios
1,4624 € - 1,3162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Rojo

10166727

Rango de precios
1,12 € - 1,008 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Negro

10560464

Rango de precios
1,5336 € - 1,3803 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Naranja

10166635

Rango de precios
0,7332 € - 0,6599 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Negro

10166796


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PE; PP
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD:Nylon Negro

10166673

Rango de precios
0,8087 € - 0,7278 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Naranja

10645086

Rango de precios
3,3141 € - 2,9827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Amarillo

10166307

Rango de precios
2,839 € - 2,555 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Naranja

10166321

Rango de precios
1,368 € - 1,2312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Naranja
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD:Nylon Negro

10166352

Rango de precios
0,646 € - 0,5814 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • With Buckle?
    No
Brida para cables 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD:Nylon Blanco

10166246

Rango de precios
3,5346 € - 3,1811 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD:Nylon Verde

10166277

Rango de precios
3,3141 € - 2,9827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Sin orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie
Brida para cables 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD:Nylon Blanco

10166772

Rango de precios
1,1554 € - 1,0399 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material del gancho
    PEBD
  • Material de la cinta
    Nylon
  • Tipo de orificio
    Orificio de tornillo
  • Tipo
    Standard Tie