Menu Search

Brida para cables 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Negro

This cable tie is made of black nylon 66. It is design with a hook and loop system to suit fragile cables and ensuring that there is no cable crunched when tied. It has a maximum cables bundle of 30.0 mm
Referencia de Essentra:

10253670

Número de pieza del fabricante:

462711

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 0,7425 €
100 + 0,7055 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

14,85 €

20 x 0,7425 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del gancho Nylon
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Abrazadera estándar
With Buckle? No
Longitud general 125.0 mm
Anchura general 12.0 mm
Anchura del fleje 12.0 mm
With Screw Hole? No
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros