Menu Search

Brida para cables 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm Negro

This hook & loop Standard Tie cable tie is Black and is made of Low Density Polyethylene;Nylon. It has No Screw Hole
Referencia de Essentra:

10166161

Número de pieza del fabricante:

RKW-12-15-BK

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 9,342 €
50 + 8,875 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

93,42 €

10 x 9,342 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del gancho PEBD
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Abrazadera estándar
With Buckle? No
Longitud general 381.0 mm
Anchura general 38.1 mm
Anchura del fleje 19.1 mm
With Screw Hole? No
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros