Menu Search

Gancho y aro - Abrazadera estándar - Longitud general 152.4 mm | 6.000 in ; Anchura del fleje 9.7 mm | 0.380 in ; Gris

Esta abrazadera de gancho y aro es perfecta cuando la reutilización es imprescindible.
Referencia de Essentra:

10166383

Número de pieza del fabricante:

RKW-6-6-GY

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 0,879 €
50 + 0,835 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

8,79 €

10 x 0,879 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris
Material del gancho PEBD
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Tipo Abrazadera estándar
With Buckle? No
Longitud general 152.4 mm
Anchura general 19.1 mm
Anchura del fleje 9.5 mm
With Screw Hole? No

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros