Menu Search

Brida para cables 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm Negro

Esta abrazadera de gancho y aro es perfecta cuando la reutilización es imprescindible. Esta abrazadera también tiene un orificio para el montaje con un tornillo, lo que proporciona una seguridad adicional.
Referencia de Essentra:

10166482

Número de pieza del fabricante:

RKW-8-12-BK

910 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 1,202 €
50 + 1,142 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

12,02 €

10 x 1,202 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material del gancho PEBD
Material de la cinta Nylon
Tipo de orificio Orificio de tornillo
Tipo Abrazadera estándar
With Buckle? No
Longitud general 305.0 mm
Anchura general 12.7 mm
Anchura del fleje 12.7 mm
With Screw Hole? Yes
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros