10423691
RKW-8-6-GY
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 1,732 € |
50 + | 1,645 € |
Color | Gris |
---|---|
Material del gancho | PEBD |
Material de la cinta | Nylon |
Tipo de orificio | Sin orificio de tornillo |
Tipo | Abrazadera estándar |
With Buckle? | No |
Longitud general | 152.4 mm |
Longitud general | 6 in |
Anchura general | 12.7 mm |
Anchura general | 0.5 in |
Anchura del fleje | 12.7 mm |
Anchura del fleje | 0.5 in |
With Screw Hole? | No |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.