Las abrazaderas de leva en espiral se utilizan cuando algo tiene que sujetarse o fijarse usando una abrazadera autoblocante. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Los usuarios pueden modificar la fuerza de agarre simplemente girando la leva para adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación.
Un eje en el centro se utiliza para manejarla de manera mecánica, neumática o hidráulica. Es sumamente compacta y de perfil bajo, lo que la convierte en una solución excelente para la fijación de varios componentes.
El efecto autoblocante permanece activo durante fallos de presión, por lo que mejora sustancialmente la seguridad operacional a través de un agarre neumático e hidráulico. Se utilizan en aplicaciones de automoción, construcción, fabricación e ingeniería general.
Material: Acero Código De La Serie: SR12108
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Incluye | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin placa de sujeción
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Con placa de sujeción
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Con placa de sujeción
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Con placa de sujeción
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin placa de sujeción
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Con placa de sujeción
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin placa de sujeción
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Sin placa de sujeción
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar