Menu Search

Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

Estas abrazaderas de leva en espiral sin placa de sujeción están diseñadas para sujetar piezas usando una abrazadera autoblocante. Son de tamaño pequeño, aunque tienen una potente fuerza de sujeción y son sencillas de manejar. Tienen un mecanismo de leva en espiral para apretar o aflojar rápido el agarre. Fabricado en acero.
Referencia de Essentra:

20266264

Número de pieza del fabricante:

20266264

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Incluye Without Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
l1 15.0
Peso g 19.0
w3 9.5
Recorrido s1 2.5
Recorrido s2 1.3
Recorrido s3 1.2
A/F 6.0
Apriete al máximo. Nm 35.0
Fuerza de cierre máx. kN 7.9
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros