20265779
20265779
Cantidad | Precio unitario |
---|
Incluye | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 10.0 |
d2 | M6x1.00 |
h1 | 5.0 |
h2 | 6.0 |
l1 | 9.0 |
Peso g | 7.0 |
w1 | 10.0 |
w2 | 13.0 |
w3 | 6.8 |
Recorrido s1 | 1.8 |
Recorrido s2 | 0.9 |
Recorrido s3 | 0.9 |
t1 | 1.0 |
A/F | 4.0 |
Apriete al máximo. Nm | 7.4 |
Fuerza de cierre máx. kN | 2.2 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.