Menu Search

Abrazadera de leva en espiral 14.0 M10x1.50 7.0 Acero

Estas abrazaderas de leva en espiral con un mango de accionamiento y sin una placa de sujeción se utilizan para asegurar y colocar piezas de trabajo durante el mecanizado y la fundición. Tienen un mecanismo de sujeción robusto y efectivo con la comodidad extra de un mango. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20266295

Número de pieza del fabricante:

20266295

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Incluye Without Clamping Plate
d1 14.0
d2 M10x1.50
h1 7.0
h3 11.0
h4 1.8
h5 +0.1|-0.1 10.0
l1 15.0
Peso g 30.0
l2 30.0
w3 9.5
Recorrido s1 2.5
Recorrido s2 1.3
Recorrido s3 1.2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros