Menu Search

Abrazadera de leva en espiral 12.0 M8x1.25 6.0 Acero

Estas abrazaderas de leva en espiral con un mango de accionamiento y una placa de sujeción se utilizan para asegurar y colocar piezas de trabajo durante el mecanizado y la fundición. Tienen un mecanismo de sujeción robusto y efectivo con la comodidad extra de un mango. Fabricadas en acero.
Referencia de Essentra:

20266318

Número de pieza del fabricante:

20266318

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Incluye With Clamping Plate
d1 12.0
d2 M8x1.25
h1 6.0
h2 7.0
h3 9.0
h4 1.5
h5 +0.1|-0.1 8.5
l1 12.0
Peso g 19.0
l2 25.0
w1 12.0
w2 15.5
w3 8.2
Recorrido s1 2.2
Recorrido s2 1.1
Recorrido s3 1.1

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros