20266325
20266325
Cantidad | Precio unitario |
---|
Incluye | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 11.0 |
h4 | 1.8 |
h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
Peso g | 32.0 |
l2 | 30.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 18.0 |
w3 | 9.5 |
Recorrido s1 | 2.5 |
Recorrido s2 | 1.3 |
Recorrido s3 | 1.2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.