20266332
20266332
Cantidad | Precio unitario |
---|
Incluye | With Clamping Plate |
---|---|
d1 | 16.0 |
d2 | M12x1.75 |
h1 | 8.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 2.2 |
h5 +0.1|-0.1 | 12.0 |
l1 | 18.0 |
Peso g | 54.0 |
l2 | 40.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.9 |
Recorrido s1 | 2.9 |
Recorrido s2 | 1.5 |
Recorrido s3 | 1.4 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.