Menu Search

Soporte para raíl 25.0 33.0 30.0 Aluminio

Estas abrazaderas de riel manuales están diseñadas para usarse con carros de rieles. Tienen una palanca de agarre que presiona las secciones de contacto del riel fijando el carro en su lugar. Pueden soportar cargas elevadas y vibraciones, y proporcionan un agarre firme. Fabricadas en aluminio.
Referencia de Essentra:

20175764

Número de pieza del fabricante:

20175764

7 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Para el rail 25.0
h1 33.0
l1 30.0
w1 70.0
h2 9.0
h3 15.0
h4 63.0
l2 20.0
w2 20.0
w3 38.5
d1 M6
Fuerza de retención kN 1200.0
Apriete para Nm 7.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros