Menu Search

Soporte para raíl 35.0 48.0 39.0 Aluminio

Estas abrazaderas de riel manuales están diseñadas para usarse con carros de rieles. Tienen una palanca de agarre que presiona las secciones de contacto del riel fijando el carro en su lugar. Pueden soportar cargas elevadas y vibraciones, y proporcionan un agarre firme. Fabricadas en aluminio.
Referencia de Essentra:

20175771

Número de pieza del fabricante:

20175771

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Para el rail 35.0
h1 48.0
l1 39.0
w1 100.0
h2 13.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 24.0
w2 24.0
w3 46.5
d1 M8
Fuerza de retención kN 2000.0
Apriete para Nm 15.0
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros