20175795
20175795
Cantidad | Precio unitario |
---|
Para el rail | 20.0 |
---|---|
h1 | 28.0 |
l1 | 24.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 13.0 |
h4 | 63.0 |
l2 | 15.0 |
w2 | 15.0 |
w3 | 38.5 |
d1 | M5 |
Fuerza de retención kN | 1200.0 |
Apriete para Nm | 7.0 |
Material | Aluminio |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.