20190897
20190897
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 9 | 70,11 € |
10 - 19 | 63,10 € |
20 - 49 | 59,60 € |
50 - 99 | 56,09 € |
100 + | 52,58 € |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Material del asa | Plástico |
Color del asa | Naranja |
Profundidad de ranura min. | 3.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 3.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Peso g | 80.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Material | Zinc |
Código de material | 8466209800 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.