Menu Search

Abrazadera deslizante - para orificio ranurado 5.5 50.0 30.0 Zinc

Las abrazaderas deslizantes para orificios ranurados son perfectas para la colocación, bloqueo, liberación y reposicionamiento rápido de barras deslizantes en aplicaciones. La línea de lectura de las sujeciones deslizantes permite un alineamiento rápido, fácil y preciso. Se fija en un montaje para mayor estabilidad. Resistentes al calor a temperaturas de hasta 90 °C.
Referencia de Essentra:

20190927

Número de pieza del fabricante:

20190927

1 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 70,11 €
10 - 19 63,10 €
20 - 49 59,60 €
50 - 99 56,09 €
100 + 52,58 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

70,11 €

1 x 70,11 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
For slot width 10.0
Material del asa Plástico
Color del asa Naranja
Profundidad de ranura min. 6.0
d1 5.5
h1 6.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Peso g 80.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Material Zinc
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros