Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesive 6.4 mm PVC Negro

Esta abrazadera con clip de media U está fabricado en PVC negro y cuenta con un montaje adhesivo con un grosor de 0,8 mm. Tiene una capacidad del haz de 6,4 mm.
Referencia de Essentra:

10157824

Número de pieza del fabricante:

HUC-4-RT

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3071 €
5000 + 0,2917 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

307,10 €

1000 x 0,3071 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la base 21.4 mm
Anchura de la base 15.9 mm
Altura general 7.5 mm
Rango de diámetro del cable compatible 6.4 mm
Diámetro máximo del cable compatible 6.4 mm
Adhesive Material Acrílico
Material PVC
Color Negro
Rango de temperatura operativa 0 - 50 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros