Los cables y alambres se deslizan fácilmente en estos pasacables redondos. El pasacables sujeta y guía los cables que pasan, sin necesidad de un mecanismo de bloqueo.
Instalación sencilla mediante presión. Apto para una gran variedad de diámetros de cable gracias a su forma redondeada.
El material con el que se han fabricado estos pasacables con bloqueo proporciona una buena estabilidad térmica, así como fuerza y resistencia mecánica.
Código De La Serie: SR2081
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida del orificio | Rango de diámetro del cable compatible | Rango de grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1905 € - 0,2095 € | 2400 En stock |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
10168929 | 0,1866 € - 0,1964 € | 1000 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
|
0,2694 € - 0,2836 € | 23994 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
0,3305 € - 0,3305 € | 1800 En stock |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.03 - 0.06 in
0.76 - 1.52 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 5562 En stock |
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 - 0.06 in
0.8 - 1.52 mm
|
||
0,1574 € - 0,1657 € | 2918 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
0.058 - 0.064 in
1.47 - 1.63 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.