Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Montaje a presión 0.7 mm 1.5 mm PA Negro

Este pasacable redondo con clip de bloqueo está fabricado en nylon negro 6/6. La base cuenta con una fijación a presión para encajar en el panel.
Referencia de Essentra:

10168882

Número de pieza del fabricante:

RWS-10-01BK

2400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2095 €
5000 + 0,1905 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

209,50 €

1000 x 0,2095 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Método de montaje Montaje a presión
Rango de diámetro del cable compatible 15.9 mm
Diámetro máximo del cable compatible 15.9 mm
Temperatura máxima operativa 85 °C
Grosor del panel mínimo 0.76 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Rango de grosor del panel 0.76 - 1.52 mm
Tamaño del cuadrado 6.4 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Tipo 1
Tipo 1
UL/CSA Descripción UL E71558
Grosor máximo del panel 1.52 mm
Altura general 33.3 mm
Código de material 3926909790
Anchura general 26.2 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros