10168905
RWS-16-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2836 € |
5000 + | 0,2694 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilidad | Fijo |
---|---|
Color | Natural |
Método de montaje | Montaje a presión |
Rango de diámetro del cable compatible | 25.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 1 in |
Diámetro máximo del cable compatible | 25.4 mm |
Diámetro máximo del cable compatible | 1 in |
Temperatura máxima operativa | 85 °C |
Temperatura máxima operativa | 185 °F |
Grosor del panel mínimo | 1.47 mm |
Grosor del panel mínimo | 0.058 in |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Rango de grosor del panel | 1.47 - 1.63 mm |
Rango de grosor del panel | 0.058 - 0.064 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Tipo | 2 |
Tipo | 2 |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Grosor máximo del panel | 1.63 mm |
Grosor máximo del panel | 0.064 in |
Altura general | 42.0 mm |
Altura general | 1.654 in |
Código de material | 3926909790 |
Anchura general | 31.7 mm |
Anchura general | 1.248 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.