Menu Search

Brida para cables con bloqueo Push In 8.9 mm Nylon Natural

Esta abrazadera a presión puede sujetar cables de una variedad de diámetros. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10363584

Número de pieza del fabricante:

23RCFB035C

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,12 €
5000 - 19999 0,108 €
20000 + 0,0972 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

120,00 €

1000 x 0,12 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Método de montaje Montaje a presión
Ajustabilidad Fijo
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 6.5 mm
Diámetro de cable compatible 8.9 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.5 - 5.2 mm
Anchura general 7.6 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros