Menu Search

Brida para cables con bloqueo Push In 12.7 mm Nylon Natural

Esta abrazadera a presión puede sujetar cables de una variedad de diámetros. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10363614

Número de pieza del fabricante:

23RCFB05025

458 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2699 €
5000 + 0,2564 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

269,90 €

1000 x 0,2699 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Método de montaje Montaje a presión
Ajustabilidad Fijo
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Natural
Diámetro del orificio compatible 4.7 mm
Diámetro de cable compatible 12.7 mm
Rango de grosor del panel compatible 8.7 mm
Grosor del panel 8.7 mm
Anchura general 4.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros