Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Push In Nylon Negro

Esta abrazadera negra para tubo con cierre sujeta los tubos corrugados/enrollados u otros haces. Cuenta con un nervio interno que cubre todo el diámetro de la abrazadera ofreciendo un fuerte agarre y tiene un seguro reutilizable que permite el mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10010044

Número de pieza del fabricante:

HLCC-2BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2406 €
5000 + 0,2286 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

240,60 €

1000 x 0,2406 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Método de montaje Montaje a presión
Ajustabilidad Fijo
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Color Negro
Rango de diámetro del orificio compatible 6.5 - 7.0 mm
Diámetro de cable compatible 9.9 mm
Rango de grosor del panel compatible 0.8 - 3.0 mm
Anchura general 8.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros