10247792
461246
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,2697 € |
500 + | 0,2562 € |
Certificación | UL |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de cabezal | Cabeza liberable |
Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Diámetro máximo del haz de cables | 102.0 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 4.016 in |
Fuerza mínima de tensión del aro | 55.0 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 55.0 kg |
Longitud general | 370.0 mm |
Longitud general | 14.567 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar