10247952
461262
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,0795 € |
500 + | 0,0756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificación | UL |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de cabezal | Cabeza liberable |
Diámetro del orificio compatible | 5.0 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.197 in |
Material | PA |
Método de montaje | Tornillo |
Diámetro máximo del haz de cables | 40.0 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 1.575 in |
Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 22.0 kg |
Longitud general | 155.0 mm |
Longitud general | 6.102 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar