10036228
TOAH-18-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3361 € |
5000 + | 0,3193 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de cabezal | Cabeza ovalada |
Diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
Material | PA |
Método de montaje | Ajustable a presión |
Diámetro máximo del haz de cables | 28.5 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 1.122 in |
Fuerza mínima de tensión del aro | 8.2 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 18 lbs |
Longitud general | 118.6 mm |
Longitud general | 4.669 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar