10036877
WIT-18R2A-4-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,122 € |
5000 - 9999 | 0,1098 € |
10000 - 19999 | 0,0988 € |
20000 + | 0,089 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificación | UL |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Diámetro del orificio compatible | 6.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.268 in |
Material | PA |
Método de montaje | Ajustable a presión |
Diámetro máximo del haz de cables | 19.1 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 0.752 in |
Fuerza mínima de tensión del aro | 8 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 8 kg |
Longitud general | 121.7 mm |
Longitud general | 4.791 in |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.