10036983
WIT-30RRA-16-M
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3098 € |
5000 + | 0,2943 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificación | UL |
---|---|
Color | Natural |
Tipo de cabezal | De cabeza aplanada |
Diámetro del orificio compatible | 4.8 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.189 in |
Material | PA |
Método de montaje | Ajustable a presión |
Diámetro máximo del haz de cables | 31.8 mm |
Diámetro máximo del haz de cables | 1.252 in |
Fuerza mínima de tensión del aro | 13.6 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 30 lbs |
Longitud general | 179.4 mm |
Longitud general | 7.063 in |
UL/CSA Descripción | UL E71558 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar