10037157
WITBH-50R-HS
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,325 € |
5000 + | 0,3088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Tipo de cabezal | Cabeza ovalada |
Diámetro del orificio compatible | 6.4 mm |
Diámetro del orificio compatible | 0.252 in |
Material | PA |
Método de montaje | Montaje a presión |
Fuerza mínima de tensión del aro | 22.7 kg |
Fuerza mínima de tensión del aro | 50 lbs |
Longitud general | 199.1 mm |
Longitud general | 7.839 in |
Anchura general | 4.8 mm |
Anchura general | 0.189 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar