Menu Search

Abrazaderas - Pasacable dual con grapa

En stock

Este pasacable dual con grapa ofrece la ventaja de guiar un tubo o una tubería de 25,0 mm, así como dos haces más pequeños de 6,0 mm por separado.

Se utiliza para fijar cables y tubos en un panel con un casquillo estriado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Color: Natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
0,4232 € - 0,4453 € 2500 En stock
Clip para conducto Montaje a presión 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10020999

Rango de precios
0,4453 € - 0,4232 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Natural
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro máximo del cable compatible
    6.0 mm