20266622
20266622
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de pinza | Borde romo |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M4 |
h1 | 4.8 |
h2 | 2.6 |
h3 | 9.9 |
l1 | 5.1 |
s1 | 0.4 |
w1 | 12.7 |
Apriete al máximo. Nm | 5.6 |
Fuerza de retención kN | 6.6 |
Peso g | 64.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.