Menu Search

Abrazaderas Pitbull

En producción

Estas abrazaderas Pitbull se utilizan para mantener piezas de trabajo en su lugar de manera segura. Utilizan una tecnología de sujeción que une la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza.

Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva. Es menos probable que el borde de acero romo de la herramienta deje marcas en piezas de trabajo, mientras que la versión con el borde de cuchilla corta el material para lograr un mecanizado más agresivo.

Permiten un agarre rápido y sencillo sin herramientas adicionales ni fuerza excesiva. Soportan temperaturas de entre -30 ºC a +80 ºC. Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.

  • Tienen una altura de agarre baja y fuerza descendente positiva.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -30 C y +80 C.
  • Adecuadas para aplicaciones de metalurgia, carpintería o fabricación.
Material: Acero, Latón Código De La Serie: SR12031, SR12032

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Tipo de pinza h3 h2 d1 h1 s1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite el plazo de entrega aquí
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite el plazo de entrega aquí
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite el plazo de entrega aquí
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Solicite el plazo de entrega aquí
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite el plazo de entrega aquí
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Solicite el plazo de entrega aquí
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Solicite el plazo de entrega aquí
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
Solicite el plazo de entrega aquí
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
Solicite el plazo de entrega aquí
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
Solicite el plazo de entrega aquí
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
Solicite el plazo de entrega aquí
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
Abrazadera Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latón

20266585


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Abrazadera Pitbull M4 4.8 5.1 Acero

20266622


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Abrazadera Pitbull M4 4.8 5.1 Acero

20266639


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Abrazadera Pitbull M10 11.4 10.2 Acero

20266677


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Abrazadera Pitbull M10 11.43 10.16 Acero

20266714


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Recorrido máximo
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4
Abrazadera Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latón

20266608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Abrazadera Pitbull M10 11.4 10.2 Acero

20266684


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Abrazadera Pitbull M6 7.1 7.6 Acero

20266646


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Abrazadera Pitbull M12 16.3 15.2 Acero

20266707


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Abrazadera Pitbull M12 16.3 15.2 Acero

20266691


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Abrazadera Pitbull M4 4.8 5.1 Acero

20266615


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Abrazadera Pitbull M6 7.1 7.6 Acero

20266660


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Abrazadera Pitbull M12 16.26 15.24 Acero

20266721


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Recorrido máximo
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Abrazadera Pitbull M2.5 3.6 3.8 Latón

20266592


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Abrazadera Pitbull M6 7.1 7.6 Acero

20266653


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5