Menu Search

Abrazadera Pitbull M4 4.8 5.1 Acero

Estas abrazaderas Pitbull (8 abrazaderas por paquete) sujetan de forma segura las piezas de trabajo. Combinan la fuerza de agarre de la abrazadera con la adaptabilidad y flexibilidad de una mordaza. Tienen una altura de agarre baja y pueden soportar temperaturas de -30 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20266639

Número de pieza del fabricante:

20266639

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de pinza Filo de cuchillo
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 8.6
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Apriete al máximo. Nm 2.8
Fuerza de retención kN 1.8
Peso g 64.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros