20266646
20266646
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de pinza | Borde romo |
---|---|
Qty/pack | 6.0 |
d1 | M6 |
h1 | 7.1 |
h2 | 3.8 |
h3 | 14.5 |
l1 | 7.6 |
s1 | 0.6 |
w1 | 19.0 |
Apriete al máximo. Nm | 22.5 |
Fuerza de retención kN | 16.0 |
Peso g | 136.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.