20266714
20266714
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de pinza | Mecanizable |
---|---|
Qty/pack | 4.0 |
d1 | M10 |
Recorrido máximo | 1.27 |
h1 | 11.43 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.16 |
l2 | 25.4 |
s1 | 1.5 |
Apriete al máximo. Nm | 40.0 |
Fuerza de retención kN | 26.0 |
Peso g | 263.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.