Menu Search

Abrazadera Pitbull M12 16.26 15.24 Acero

Estas abrazaderas Pitbull mecanizables vienen en paquetes de dos. Tienen una sujeción lateral de perfil bajo y se utilizan en aplicaciones de mecanizado. Son adecuadas para sujetar piezas planas, irregulares o redondas, además minimizan el desperdicio de material y garantizan la precisión y la repetibilidad. Tienen un agarre firme y fuerte.
Referencia de Essentra:

20266721

Número de pieza del fabricante:

20266721

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo de pinza Mecanizable
Qty/pack 2.0
d1 M12
Recorrido máximo 1.90
h1 16.26
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.24
l2 38.1
s1 4.5
Apriete al máximo. Nm 145.0
Fuerza de retención kN 50.0
Peso g 463.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros