Menu Search

Abrazadera Uniforce 508.0 37.3 Aluminio

Estas abrazaderas Uniforce se utilizan para sujetar dos componentes de manera efectiva con la misma acción que una abrazadera simple, por lo que son ideales para piezas de trabajo con longitudes largas y fuerzas altas. Utilizan un mecanismo en forma de cuña para distribuir la presión de manera uniforme. Fabricadas en aluminio (canal) y acero (cuña).
Referencia de Essentra:

20265458

Número de pieza del fabricante:

20265458

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de pinza Sólo canal
h1 38.1
h2 19.0
l1 508.0
w1 37.3
w2 30.8
w3 38.1
Tensión máx. 39.9
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros