Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 25.0 mm M10 45.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10165874

Número de pieza del fabricante:

RD25M1045F

37 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 99 7,0588 €
100 - 249 1,3784 €
250 - 1249 3,3612 €
1250 + 3,1932 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

176,47 €

25 x 7,0588 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Poliamida;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros