Menu Search

Adaptadores - Soporte de nivel

En stock

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud de la rosca Diámetro de la base Compra
3,4057 € - 7,5282 € 750 En stock
35.0 mm
37.5 mm
4,017 € - 8,8803 € 123 En stock
45.0 mm
47.5 mm
4,4897 € - 9,9247 € 75 En stock
70.0 mm
25.0 mm
10165928 4,1701 € - 9,218 € 70 En stock
45.0 mm
47.5 mm
1,458 € - 7,4668 € 187 En stock
45.0 mm
25.0 mm
3,5445 € - 7,8354 € 50 En stock
45.0 mm
37.5 mm
3,239 € - 7,1596 € 160 En stock
35.0 mm
25.0 mm
3,6693 € - 8,1121 € 40 En stock
45.0 mm
25.0 mm
3,9613 € - 8,7574 € 4 En stock
45.0 mm
47.5 mm
5,1011 € - 11,2771 € 475 En stock
45.0 mm
47.5 mm
Patas ajustables de alta resistencia 37.5 mm M10 35.0 mm Negro

10165904

Rango de precios
7,5282 € - 3,4057 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    37.5 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero
Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M12 45.0 mm Negro

10165959

Rango de precios
8,8803 € - 4,017 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables de alta resistencia 25.0 mm M10 70.0 mm Negro

10165881

Rango de precios
9,9247 € - 4,4897 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M10 45.0 mm Negro

10165928

Rango de precios
9,218 € - 4,1701 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero
Patas ajustables de alta resistencia 25.0 mm M10 45.0 mm Negro

10165874

Rango de precios
7,4668 € - 3,3778 €

Niveles de existencias
187 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables de alta resistencia 37.5 mm M10 45.0 mm Negro

10165911

Rango de precios
7,8354 € - 3,5445 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    37.5 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida;Acero
Patas ajustables de alta resistencia 25.0 mm M10 35.0 mm Negro

10165867

Rango de precios
7,1596 € - 3,239 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero
Patas ajustables de alta resistencia 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Negro

10165898

Rango de precios
8,1121 € - 3,6693 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12 x 1.75
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero
Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M10 45.0 mm Negro

10165935

Rango de precios
8,7574 € - 3,9613 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Tipo de la base
    Rigid
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6; Acero
Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M10 45.0 mm Negro

10165942

Rango de precios
11,2771 € - 5,1011 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    47.5 mm
  • Color
    Negro
  • Longitud de la rosca
    45.0 mm
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado