Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M10 45.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10165935

Número de pieza del fabricante:

RD475M1045F

4 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
35 - 174 8,2788 €
175 - 874 3,9422 €
875 + 3,7448 €
Paquete estándar: 175

Solicitar en múltiplos de 35

Precio total:

289,76 €

35 x 8,2788 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Poliamida 6; Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros