Menu Search

Patas ajustables de alta resistencia 47.5 mm M12 45.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10165959

Número de pieza del fabricante:

RD475M1245F

139 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 8,395 €
200 - 999 3,9975 €
1000 + 3,7975 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

167,90 €

20 x 8,395 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Tipo de la base Plástico rígido
Color Negro
Material completo Poliamida;Acero
Tipo de montaje Espárrago roscado
Material de base PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros