20199760
20199760
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 90,06 € |
5 - 9 | 81,05 € |
10 - 19 | 76,55 € |
20 + | 67,55 € |
Tipo de ajustador | Con contratuerca |
---|---|
Para perno | M24 |
h1 | 54.0 |
h2 | 44.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Carga con perno máx. kN | 157.0 |
Carga sin tornillo máx. kN | 330.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.