20200374
20200374
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 42,33 € |
5 - 9 | 38,10 € |
10 - 19 | 35,98 € |
20 + | 31,75 € |
Tipo de ajustador | Standard |
---|---|
Para perno | M6 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M20x1.0 |
Carga con perno máx. kN | 55.70 |
Carga sin tornillo máx. kN | 65.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.