20200565
20200565
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de ajustador | Standard |
---|---|
Para perno | M6 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M15x1.0 |
Carga con perno máx. kN | 30.70 |
Carga sin tornillo máx. kN | 40.00 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.