20201326
20201326
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 50,55 € |
5 - 9 | 45,50 € |
10 - 19 | 42,97 € |
20 + | 37,91 € |
Tipo de ajustador | Standard |
---|---|
Para perno | M10 |
h1 | 23.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Carga con perno máx. kN | 23.41 |
Carga sin tornillo máx. kN | 43.4 |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.