Menu Search

Almohadillas magnéticas para displays

En stock

Las almohadillas magnéticas para displays son imanes de neodimio de tierras raras que tienen unas propiedades magnéticas increíblemente resistentes. Estos imanes de discos neo pueden usarse para crear cierres de gran calidad, insertados en orificios pretaladrados o pegados en aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Fuerza de tiro Longitud general Anchura general Compra
23,65 € - 24,89 € 20 En stock
14.0 kg
100.0 mm
60.0 mm
13,47 € - 14,18 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 kg
60.0 mm
40.0 mm
Neopad 2 100.0 mm (L) 60.0 mm (A)

10389690

Rango de precios
24,89 € - 23,65 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Método de montaje
    Roscado
  • Fuerza de arrastre
    9.0 kg
  • Altura general
    7.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
Neopad 1 60.0 mm (L) 40.0 mm (A)

10389683

Rango de precios
14,18 € - 13,47 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del imán
    Neodimio
  • Método de montaje
    Roscado
  • Fuerza de arrastre
    4.5 kg
  • Altura general
    7.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm