Menu Search

Arandelas acopadas de aislamiento

En stock

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura Diámetro del taladro Diámetro interior Diámetro exterior Profundidad del orificio Compra
0,0375 € - 0,0463 € 10538 En stock
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,0392 € - 0,0485 € 2993 En stock
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,0251 € - 0,031 € 7925 En stock
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,0233 € - 0,0288 € 3900 En stock
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,0389 € - 0,0481 € 16931 En stock
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,074 € - 0,0914 € 1442 En stock
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
0,0294 € - 0,0363 € 10937 En stock
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
0,0227 € - 0,028 € 28000 En stock
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,0695 € - 0,0858 € 705 En stock
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
10216934 0,2797 € - 0,3453 € 345 En stock
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
10216972 0,0946 € - 0,1168 € 10345 En stock
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,0308 € - 0,0381 € 5086 En stock
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,0229 € - 0,0283 € 1750 En stock
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,0707 € - 0,0873 € 838 En stock
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
0,0884 € - 0,1092 € 449 En stock
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
0,2253 € - 0,2781 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
0,0353 € - 0,0436 € 1683 En stock
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216859

Rango de precios
0,0463 € - 0,0375 €

Niveles de existencias
10538 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Arandela de acabado 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216897

Rango de precios
0,0485 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
2993 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    5.1 mm
Arandela de acabado 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216941

Rango de precios
0,031 € - 0,0251 €

Niveles de existencias
7925 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    8.1 mm
Arandela de acabado 4.8 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216873

Rango de precios
0,0288 € - 0,0233 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    4.8 mm
Arandela de acabado 4.9 mm 11.9 mm 5.9 mm #10 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216903

Rango de precios
0,0481 € - 0,0389 €

Niveles de existencias
16931 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    4.9 mm
Arandela de acabado 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216965

Rango de precios
0,0914 € - 0,074 €

Niveles de existencias
1442 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    8.7 mm
Arandela de acabado 2.9 mm 7.8 mm 4.0 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216828

Rango de precios
0,0363 € - 0,0294 €

Niveles de existencias
10937 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    2.9 mm
Arandela de acabado 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216835

Rango de precios
0,028 € - 0,0227 €

Niveles de existencias
28000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    2.9 mm
Arandela de acabado 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216866

Rango de precios
0,0858 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
705 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    4.3 mm
Arandela de acabado 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216934

Rango de precios
0,3453 € - 0,2797 €

Niveles de existencias
345 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela de acabado 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216972

Rango de precios
0,1168 € - 0,0946 €

Niveles de existencias
10345 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    9.7 mm
Arandela de acabado 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216842

Rango de precios
0,0381 € - 0,0308 €

Niveles de existencias
5086 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    3.6 mm
Arandela de acabado 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon 6/6 UL94 V-2

10216880

Rango de precios
0,0283 € - 0,0229 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    4.4 mm
Arandela de acabado 6.6 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216927

Rango de precios
0,0873 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
838 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    6.6 mm
Arandela de acabado 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216958

Rango de precios
0,1092 € - 0,0884 €

Niveles de existencias
449 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    8.7 mm
Arandela de acabado 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216989

Rango de precios
0,2781 € - 0,2253 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    11.1 mm
Arandela de acabado 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 in Nylon 6/6 UL94 V-2

10216910

Rango de precios
0,0436 € - 0,0353 €

Niveles de existencias
1683 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 6/6
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela de hombro
  • Diámetro interior
    6.5 mm